Menu Search

Remache de expansión 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon 6 Negro

Snap rivets are designed for assemblies requiring fast, economical fasteners with tool-free installation. These a have a flat head and are made from black Nylon giving them good thermal and electrical insulation properties. Rated to UL 94 V-2.
Referencia de Essentra:

10321027

Número de pieza del fabricante:

SRH-3545

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2778 €
5000 + 0,2639 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

277,80 €

1000 x 0,2778 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 4.5 mm
Diámetro de la cabeza 6.4 mm
Altura de la cabeza 1.0 mm
Diámetro del orificio compatible 3.7 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.2 - 3.1 mm
Tipo de remache H-Type Rivet
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros