Menu Search

Remache a presión 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Blanco

Este remache a presión está fabricado en nylon blanco y puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiera una fijación rápida, sin herramientas y liberable. Introduzca el remache en la pieza y presione la cabeza del remache para encajarlo.
Referencia de Essentra:

10331200

Número de pieza del fabricante:

094114560301

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1752 €
1250 + 0,1666 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

43,80 €

250 x 0,1752 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 8.0 mm
Diámetro de la cabeza 6.0 mm
Altura de la cabeza 1.0 mm
Diámetro del orificio compatible 3.1 mm
Rango de grosor del panel compatible 5.0 - 6.5 mm
Tipo de remache Remache de cierre
Estilo de remache de fijación A presión
Color Blanco
Material completo Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros