10331187
094113069901
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,1752 € |
| 1250 + | 0,1666 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 0.217 in |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 5.5 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.252 in |
| Diámetro de la cabeza | 6.4 mm |
| Altura de la cabeza | 1.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.039 in |
| Diámetro del orificio compatible | 0.122 in |
| Diámetro del orificio compatible | 3.1 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 3.0 - 4.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.118 - 0.157 in |
| Tipo de remache | Remache de cierre |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar