Menu Search

N/A 7.5 mm 8.5 mm (GP)

Este remache a presión liberable está fabricado en nylon y es ideal para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular.
Referencia de Essentra:

10173855

Número de pieza del fabricante:

SRT-4100B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2487 €
5000 + 0,2363 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

248,70 €

1000 x 0,2487 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 10.0 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 8.0 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 4.1 - 4.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 7.5 - 8.5 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 115 °C
Color Negro
Material completo Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

El producto SRT-4100B reemplaza:

Negro Nylon Redonda A presión Remache a presión - Rango de diámetro del orificio compatible 2.0 mm | 0.079 in; Rango de grosor del panel compatible 2.0 mm | 0.079 in; Longitud de anclaje 4.5 mm | 0.177 in
Referencia de Essentra:
Número de pieza del fabricante: 552062
Extraíble N/A 7.5 mm 8.5 mm (GP)
Referencia de Essentra: 10449745
Número de pieza del fabricante: 462632

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros