10027523
SRCS-4070W
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,116 € |
| 5000 + | 0,1102 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 4.1 - 4.2 mm |
| Tamaño del orificio del contrataladro | 0.37 in |
| Tamaño del orificio del contrataladro | 9.4 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.177 - 0.217 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 4.5 - 5.5 mm |
| Longitud de anclaje | 0.283 in |
| Longitud de anclaje | 7.2 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.346 in |
| Diámetro de la cabeza | 8.8 mm |
| Altura de la cabeza | 0.106 in |
| Altura de la cabeza | 2.7 mm |
| Color | Blanco |
| Material completo | Nylon 6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo de remache | Aplanada |
| Forma de la cabeza del remache | Plano |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Estándares | DIN ISO 7721, UL |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar