Menu Search

Aplanada N/A 4.5 mm 5.5 mm (GP)

Un remache avellanado a presión hecho de nylon negro con una forma de cabeza plana.
Referencia de Essentra:

10027516

Número de pieza del fabricante:

SRCS-4070B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1902 €
5000 + 0,1807 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

190,20 €

1000 x 0,1902 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 4.1 - 4.2 mm
Tamaño del orificio del contrataladro 9.4 mm
Rango de grosor del panel compatible 4.5 - 5.5 mm
Longitud de anclaje 7.2 mm
Diámetro de la cabeza 8.8 mm
Altura de la cabeza 2.7 mm
Color Negro
Material completo Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo de remache Aplanada
Forma de la cabeza del remache Plano
Estilo de remache de fijación A presión
Estándares DIN ISO 7721, UL
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros