Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta 1.4 mm 1.8 mm POM Negro

Fabricado con poliamida. Este remache de cuarto de vuelta redondo es una fijación ideal para acceder a paneles. Cierre a presión o de cuarto de vuelta. Adecuado para un amplio rango de grosores de panel y medidas de orificios de montaje Ofrece una solución de montaje permanente.
Referencia de Essentra:

10303337

Número de pieza del fabricante:

551667

10900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 1,0201 €
1000 - 4999 0,4858 €
5000 + 0,4615 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

102,01 €

100 x 1,0201 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 16.0 mm
Diámetro de la cabeza 19.5 mm
Rango de grosor del panel 1.4 - 1.8 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 10.0 mm
Rango de diámetro del orificio del panel fijo 10.0 mm | 0.394 in
Altura de la cabeza 6.0 mm
Tipo de remache Pestillo de cuarto de vuelta
Tipo de impulso Forma ranurada
Forma del orificio Redonda
Estilo de remache de fijación Cuarto de vuelta
Material completo Polioximetileno
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Style 2
Remache premontado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros