10303320
551666
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3394 € |
| 5000 + | 0,3224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 0.433 in |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 11.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 15.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.591 in |
| Rango de grosor del panel | 0.055 - 0.177 in |
| Rango de grosor del panel | 1.4 - 4.5 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 9.0 - 10.0 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.354 - 0.394 in |
| Rango de diámetro del orificio del panel fijo | 9.5 mm | 0.374 in |
| Altura de la cabeza | 0.126 in |
| Altura de la cabeza | 3.2 mm |
| Tipo de remache | Pestillo de cuarto de vuelta |
| Tipo de impulso | Forma de hueco de cruz |
| Forma del orificio | Redonda |
| Estilo de remache de fijación | Cuarto de vuelta |
| Material completo | Poliamida |
| Color | Negro |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo | Style 9 |
| Remache premontado | Y |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar