Menu Search

Reductor M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm PA Gris oscuro

Este reductor gris oscuro de poliamida (RAL 7035) ofrece un grado de protección dependiendo de su combinación con otros componentes. Reduce orificios roscados o de paso a un tamaño más pequeño. tiene un rango de temperatura de funcionamiento de - 40 ºC a + 100 ºC
Referencia de Essentra:

10208809

Número de pieza del fabricante:

1335931

22 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 13,9948 €
25 - 124 6,6642 €
125 + 6,3363 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

13,99 €

1 x 13,9948 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris oscuro
Medida de la rosca M63 x M40
Código de material 3917400099
Medidas de la rosca interna M40 x 1.5
Tamaño de la rosca externa M63 x 1.5
Material completo Poliamida PA6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros