Menu Search

Reductor M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm PA Gris oscuro

Este reductor gris oscuro de poliamida (RAL 7035) ofrece un grado de protección dependiendo de su combinación con otros componentes. Reduce orificios roscados o de paso a un tamaño más pequeño. tiene un rango de temperatura de funcionamiento de - 40 ºC a + 100 ºC
Referencia de Essentra:

10208649

Número de pieza del fabricante:

1335915

4300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9407 €
500 + 0,8942 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

94,07 €

100 x 0,9407 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris oscuro
Medida de la rosca M25 x M16
Código de material 3917400099
Medidas de la rosca interna M16 x 1.5
Tamaño de la rosca externa M25 x 1.5
Material completo Poliamida PA6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros