Menu Search

Reductor M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm PA Negro

Este reductor negro de poliamida (RAL 9005) ofrece un grado de protección dependiendo de su combinación con otros componentes. Reduce orificios roscados o de paso a un tamaño más pequeño. tiene un rango de temperatura de funcionamiento de - 40 ºC a + 100 ºC
Referencia de Essentra:

10208588

Número de pieza del fabricante:

1335908

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 6,6654 €
125 + 6,3341 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

166,64 €

25 x 6,6654 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Medida de la rosca M63 x M32
Código de material 3917400099
Medidas de la rosca interna M32 x 1.5
Tamaño de la rosca externa M63 x 1.5
Material completo Poliamida PA6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros