Menu Search

Reductor M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Negro

Este reductor negro de poliamida (RAL 9005) ofrece un grado de protección dependiendo de su combinación con otros componentes. Reduce orificios roscados o de paso a un tamaño más pequeño. tiene un rango de temperatura de funcionamiento de - 40 ºC a + 100 ºC
Referencia de Essentra:

10208519

Número de pieza del fabricante:

1335901

150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,6058 €
250 + 3,4245 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

180,29 €

50 x 3,6058 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Medida de la rosca M40 x M25
Código de material 3917400099
Medidas de la rosca interna M25 x 1.5
Tamaño de la rosca externa M40 x 1.5
Material completo Poliamida PA6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros