Menu Search

Reductor M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm Latón

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M50 x 1.5.
Referencia de Essentra:

10208380

Número de pieza del fabricante:

1335888

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 33,4278 €
50 + 31,7586 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

334,28 €

10 x 33,4278 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Latón niquelado
Medidas de la rosca interna M50 x 1.5
Código de material 7419809099
Tamaño de la rosca externa M63 x 1.5
Medida de la rosca M63 x M50

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros