Menu Search

Reductor M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm Latón

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Referencia de Essentra:

10208281

Número de pieza del fabricante:

1335878

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 16,6711 €
50 - 249 7,9336 €
250 + 7,5422 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

16,67 €

1 x 16,6711 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Latón niquelado
Medidas de la rosca interna M20 x 1.5
Código de material 7419809099
Tamaño de la rosca externa M32 x 1.5
Medida de la rosca M32 x M20

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros