Menu Search

Reductor M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm Latón

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Referencia de Essentra:

10208243

Número de pieza del fabricante:

1335874

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 5,1684 €
100 - 499 2,4604 €
500 + 2,3377 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

51,68 €

10 x 5,1684 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Latón niquelado
Medidas de la rosca interna M16 x 1.5
Precio por pieza IVA incluido 5.7515 EUR
Código de material 7419809099
Tamaño de la rosca externa M20 x 1.5
Medida de la rosca M20 x M16

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros