10171707
SLPA125-187-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,301 € |
| 5000 - 9999 | 0,2791 € |
| 10000 + | 0,263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de anclaje | 0.157 in |
|---|---|
| Longitud de anclaje | 4.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 4.8 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.189 in |
| Diámetro de la cabeza | 5.2 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.205 in |
| Altura de la cabeza | 0.047 in |
| Altura de la cabeza | 1.2 mm |
| Temperatura mínima operativa | -40 °C |
| Temperatura mínima operativa | -40 °F |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Tipo de remache | Remache a presión con cabeza flecha |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar