Menu Search

Patas con cuello de cisne 4.0 mm 13.3 mm PVC

Las patas a presión de PVC negro son ideales para las carcasas y estuches, son fáciles de colocar; simplemente se introducen a presión en los orificios perforados.
Referencia de Essentra:

10090428

Número de pieza del fabricante:

15509

10100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,3257 €
10000 - 49999 0,155 €
50000 + 0,1473 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

325,70 €

1000 x 0,3257 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 11.1 - 13.3 mm
Altura de la base 4.0 mm
Color Negro
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros