Menu Search

Puntas de remate

En stock

Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color h d1 Material completo Tipo Compra
0,0457 € - 0,1011 € 24611 En stock
Blanco
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0466 € - 0,1031 € 117 En stock
Blanco
13.0 mm
6.4 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0722 € - 0,1597 € 8018 En stock
7.9 mm
Blanco
20.3 mm
5.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0672 € - 0,1486 € 63900 En stock
5.6 mm
Negro
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0538 € - 0,119 € 21020 En stock
5.5 mm
Blanco
9.2 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0427 € - 0,0945 € 64000 En stock
5.5 mm
Negro
5.1 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0576 € - 0,1274 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
13.0 mm
7.9 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,045 € - 0,0996 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Negro
9.7 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0841 € - 0,186 € 36212 En stock
6.3 mm
Negro
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0825 € - 0,1825 € 10041 En stock
10.5 mm
Negro
24.2 mm
8.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0534 € - 0,1181 € 12000 En stock
6.2 mm
Negro
13.3 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,061 € - 0,1349 € 51763 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0614 € - 0,1358 € 4780 En stock
Blanco
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0533 € - 0,1178 € 4500 En stock
6.3 mm
Negro
12.2 mm
2.7 mm
Cloruro de polivinilo
0,112 € - 0,2477 € 39800 En stock
9.8 mm
Negro
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,0733 € - 0,1621 € 88500 En stock
11.1 mm
Negro
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro de polivinilo
0,0502 € - 0,1109 € 6500 En stock
Negro
14.0 mm
4.8 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0504 € - 0,1116 € 8080 En stock
6.2 mm
Blanco
13.3 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0628 € - 0,1388 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Negro
13.2 mm
6.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,045 € - 0,0996 € 14038 En stock
5.5 mm
Blanco
9.7 mm
3.0 mm
Cloruro de polivinilo
  • de 4
Puntas de remate 4.0 mm 13.0 mm PVC Blanco

10154670

Rango de precios
0,1011 € - 0,0457 €

Niveles de existencias
24611 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 6.4 mm 13.0 mm PVC Blanco

10007587

Rango de precios
0,1031 € - 0,0466 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 5.0 mm 20.3 mm PVC Blanco

10087350

Rango de precios
0,1597 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
8018 En stock
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Negro

10089408

Rango de precios
0,1486 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
63900 En stock
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 4.0 mm 9.2 mm PVC Blanco

10074374

Rango de precios
0,119 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
21020 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.2 mm 5.1 mm PVC Negro

10084571

Rango de precios
0,0945 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
64000 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.9 mm 13.0 mm PVC Blanco

10007594

Rango de precios
0,1274 € - 0,0576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 3.2 mm 9.7 mm PVC Negro

10082522

Rango de precios
0,0996 € - 0,045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Negro

10074404

Rango de precios
0,186 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
36212 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 8.0 mm 24.2 mm PVC Negro

10084595

Rango de precios
0,1825 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
10041 En stock
Atributos
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.0 mm 13.3 mm PVC Negro

10084588

Rango de precios
0,1181 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.2 mm 14.2 mm PVC Negro

10081785

Rango de precios
0,1349 € - 0,061 €

Niveles de existencias
51763 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.0 mm 10.0 mm PVC Blanco

10154687

Rango de precios
0,1358 € - 0,0614 €

Niveles de existencias
4780 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 2.7 mm 12.2 mm PVC Negro

10082270

Rango de precios
0,1178 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Negro

10090336

Rango de precios
0,2477 € - 0,112 €

Niveles de existencias
39800 En stock
Atributos
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 9.5 mm 13.3 mm PVC Negro

10104422

Rango de precios
0,1621 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
88500 En stock
Atributos
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.8 mm 14.0 mm PVC Negro

10006191

Rango de precios
0,1109 € - 0,0502 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 4.0 mm 13.3 mm PVC Blanco

10104194

Rango de precios
0,1116 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
8080 En stock
Atributos
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.4 mm 13.2 mm PVC Negro

10085868

Rango de precios
0,1388 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.0 mm 9.7 mm PVC Blanco

10074053

Rango de precios
0,0996 € - 0,045 €

Niveles de existencias
14038 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo