Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | h | d1 | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0534 € - 0,1181 € | 9000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Blanco
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0958 € - 0,2118 € | 39200 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0672 € - 0,1486 € | 34000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,058 € - 0,1283 € | 46000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Negro
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0841 € - 0,186 € | 6000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Negro
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0521 € - 0,1151 € | 21935 En stock |
|
Blanco
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1
|
||
| 0,0722 € - 0,1597 € | 264000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0424 € - 0,0939 € | 49000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Negro
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0607 € - 0,1343 € | 15000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,061 € - 0,1349 € | 42500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0722 € - 0,1597 € | 19000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0538 € - 0,119 € | 8000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0929 € - 0,2055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0722 € - 0,1597 € | 500 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Blanco
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,045 € - 0,0996 € | 1000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0424 € - 0,0939 € | 21700 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0688 € - 0,1522 € | 8000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Blanco
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0573 € - 0,1268 € | 158 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,074 € - 0,1636 € | 6000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,073 € - 0,1615 € | 220 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar