Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.Aumentan considerablemente la vida útil de las manguerasReducen las costosas reparaciones, los tiempos de inactividad y los incidentes de seguridad de los operarios.Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.Proporcionan una protección superior cuando se combinan con una funda protectora. Material: PEAD, PP Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Color | Material | RL | Tipo | OD | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10203767 | 21,2695 € - 22,3819 € | 227 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 21,2695 € - 22,3819 € | 49 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 33,7428 € - 35,5247 € | 12 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 50,9644 € - 53,6424 € | 13 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 380,31 € - 400,32 € | 15 En stock |
|
Amarillo
|
PEAD
|
|
|
|
|
||
| 354,9174 € - 373,6016 € | 15 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 239,681 € - 252,2985 € | 20 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 28,119 € - 29,6022 € | 72 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 101,2387 € - 106,5741 € | 12 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 71,3378 € - 75,087 € | 2 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Negro
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 105,7913 € - 111,3636 € | 33 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 229,6591 € - 241,7513 € | 274 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 78,5066 € - 82,6472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 57,4122 € - 60,4301 € | 18 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 61,2541 € - 64,4883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 478,4556 € - 503,6494 € | 7 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 153,1095 € - 161,1744 € | 69 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10561515 | 363,6209 € - 382,7583 € | 23 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 53,5909 € - 56,4131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 496,2025 € - 522,3233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.079 in
129.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar