Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de esquinas están diseñados para proteger las esquinas afiladas y delicadas durante el transporte y el almacenamiento. El diseño garantiza un ajuste seguro y ceñido que es fácil de instalar y quitar simplemente empujándolo en su sitio. De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.Se utilizan para cubrir esquinas afiladas o delicadas contra daños durante el transporte y el almacenamiento.Son fáciles de colocar y quitar presionándolas.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales. Material: PEBD, PP Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1041
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | T | L | Color | t | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4518 € - 0,4753 € | 487 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,2001 € - 0,2106 € | 21225 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 3000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 14592 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1311 € - 0,1379 € | 7000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2001 € - 0,2106 € | 11029 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | 2531 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 5331 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,6198 € - 0,6524 € | 3097 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,6186 € - 0,6511 € | 1010 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,4751 € - 0,5005 € | 54 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,4265 € - 0,4493 € | 800 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,6808 € - 0,7167 € | 2957 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
PEBD
|
1
|
||
| 1,0057 € - 1,059 € | 1913 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
2
|
||
| 0,4616 € - 0,4857 € | 714 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,6126 € - 0,6452 € | 475 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,7683 € - 0,809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,7768 € - 0,8179 € | 395 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,4908 € - 0,5166 € | 942 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 17730 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar