Los protectores de esquinas están diseñados para proteger las esquinas afiladas y delicadas durante el transporte y el almacenamiento. El diseño garantiza un ajuste seguro y ceñido que es fácil de instalar y quitar simplemente empujándolo en su sitio. De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.Se utilizan para cubrir esquinas afiladas o delicadas contra daños durante el transporte y el almacenamiento.Son fáciles de colocar y quitar presionándolas.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales. Material: PEBD, PP Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1041
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | T | L | Color | t | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,195 € - 0,2053 € | 250 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4397 € - 0,463 € | 360 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1949 € - 0,2051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10081945 | 0,1948 € - 0,205 € | 808 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
|
| 0,44 € - 0,4628 € | 487 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1948 € - 0,2051 € | 8230 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6629 € - 0,6979 € | 2957 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanco
|
0.031 in
0.8 mm
|
PEBD
|
1
|
||
| 0,4779 € - 0,503 € | 1042 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,4626 € - 0,4873 € | 304 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,6402 € - 0,6736 € | 9238 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1948 € - 0,2051 € | 331 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,7564 € - 0,7963 € | 395 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,5965 € - 0,6283 € | 475 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,6035 € - 0,6353 € | 3097 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,433 € - 0,456 € | 875 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,4152 € - 0,4375 € | 900 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,6023 € - 0,634 € | 1010 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,9793 € - 1,0312 € | 1963 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
2
|
||
| 0,4494 € - 0,4729 € | 714 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,7481 € - 0,7877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar