Menu Search

Protectores de esquinas

En stock

Los protectores de esquinas están diseñados para proteger las esquinas afiladas y delicadas durante el transporte y el almacenamiento. El diseño garantiza un ajuste seguro y ceñido que es fácil de instalar y quitar simplemente empujándolo en su sitio. De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.Se utilizan para cubrir esquinas afiladas o delicadas contra daños durante el transporte y el almacenamiento.Son fáciles de colocar y quitar presionándolas.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales. Material: PEBD, PP Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T L Color t Material Tipo Compra
0,1948 € - 0,2051 € 13230 En stock
18.0 mm
55.0 mm
Negro
LDPE - PIR
3
0,4397 € - 0,463 € 360 En stock
40.0 mm
45.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
4
10081945 0,1948 € - 0,205 € 808 En stock
24.0 mm
55.0 mm
Negro
LDPE - PIR
3
0,1949 € - 0,2051 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
45.0 mm
Negro
LDPE - PIR
3
0,195 € - 0,2053 € 250 En stock
32.0 mm
55.0 mm
Negro
LDPE - PIR
3
0,44 € - 0,4628 € 487 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
4
1,0613 € - 1,1173 € 5763 En stock
3.0 mm
45.0 mm
Blanco
2.0 mm
PEBD
1
0,7564 € - 0,7963 € 395 En stock
25.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,4152 € - 0,4375 € 900 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,1948 € - 0,2051 € 331 En stock
35.0 mm
55.0 mm
Negro
15.0 mm
PP
5
0,4779 € - 0,503 € 1042 En stock
4.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,4626 € - 0,4873 € 304 En stock
12.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,6035 € - 0,6353 € 3097 En stock
22.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,433 € - 0,456 € 875 En stock
8.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,6402 € - 0,6736 € 9238 En stock
18.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,7481 € - 0,7877 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,6023 € - 0,634 € 1010 En stock
15.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,3304 € - 0,3473 € 498 En stock
35.0 mm
55.0 mm
Negro
15.0 mm
PP
5
0,4494 € - 0,4729 € 714 En stock
10.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,5965 € - 0,6283 € 475 En stock
20.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
  • de 3
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 18.0 mm LDPE - PIR Negro

10081914

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
13230 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 40.0 mm LDPE - PIR Blanco

10494424

Rango de precios
0,463 € - 0,4397 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 24.0 mm LDPE - PIR Negro

10081945

Rango de precios
0,205 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
808 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 8.0 mm LDPE - PIR Negro

10081877

Rango de precios
0,2051 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 32.0 mm LDPE - PIR Negro

10081983

Rango de precios
0,2053 € - 0,195 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 30.0 mm LDPE - PIR Blanco

10102282

Rango de precios
0,4628 € - 0,44 €

Niveles de existencias
487 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 3.0 mm PEBD Blanco

10360873

Rango de precios
1,1173 € - 1,0613 €

Niveles de existencias
5763 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 25.0 mm PEBD Negro

10360996

Rango de precios
0,7963 € - 0,7564 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 6.0 mm PEBD Negro

10360903

Rango de precios
0,4375 € - 0,4152 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 35.0 mm (GP)

10082027

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
331 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Tipo
    Expandable Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 4.0 mm PEBD Negro

10360897

Rango de precios
0,503 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
1042 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 12.0 mm PEBD Negro

10360934

Rango de precios
0,4873 € - 0,4626 €

Niveles de existencias
304 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 22.0 mm PEBD Negro

10360972

Rango de precios
0,6353 € - 0,6035 €

Niveles de existencias
3097 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 8.0 mm PEBD Negro

10360910

Rango de precios
0,456 € - 0,433 €

Niveles de existencias
875 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 18.0 mm PEBD Negro

10360958

Rango de precios
0,6736 € - 0,6402 €

Niveles de existencias
9238 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 24.0 mm PEBD Negro

10360989

Rango de precios
0,7877 € - 0,7481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 15.0 mm PEBD Negro

10360941

Rango de precios
0,634 € - 0,6023 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 5 - Expandible 35.0 mm PP Negro

10361092

Rango de precios
0,3473 € - 0,3304 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Tipo
    Expandable Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 10.0 mm PEBD Negro

10360927

Rango de precios
0,4729 € - 0,4494 €

Niveles de existencias
714 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 20.0 mm PEBD Negro

10360965

Rango de precios
0,6283 € - 0,5965 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro