Menu Search

N/A Transparente

El tubo protector de empalme de fibra que se une a la fibra y tiene un exterior de poliolefina termocontraíble. Una barra de acero inoxidable ofrece rigidez adicional.
Referencia de Essentra:

10337752

Número de pieza del fabricante:

1262156

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3179 €
500 + 0,2861 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

31,79 €

100 x 0,3179 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material interior Adhesivo de copolímero de polietileno
Material exterior Poliolefina
Material del cilindro Resorte de acero inoxidable
Diámetro interior del tubo 1.4 mm
Diámetro de recuperación 2.8 mm
Cantidad del paquete 100
Código de material 3926909790

El producto 1262156 reemplaza:

N/A Transparente 40.0 mm
Referencia de Essentra: 10316146
Número de pieza del fabricante: OFSP-15-40

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros