Menu Search

Protectores de cara - Cilíndricos

En stock

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.‌No requiere fijaciones.Material duradero. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Fitting Shape d1 D H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Tipo Compra
38,7793 € - 40,8209 € 75 En stock
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
57,5978 € - 60,6337 € 216 En stock
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
27,8098 € - 29,2802 € 8 En stock
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
54,4243 € - 57,2804 € 264 En stock
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,5051 € - 0,7858 € 125 En stock
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
0,9284 € - 1,4442 € 1006 En stock
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
5,3479 € - 8,3189 € 42 En stock
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
2,6987 € - 2,9986 € 396 En stock
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
20,0878 € - 21,1456 € 21 En stock
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
19,4954 € - 20,5321 € 24 En stock
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
10275863 2,1039 € - 3,2728 € 139 En stock
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
1,5192 € - 2,3632 € 1130 En stock
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
  • de 2
Protector de Cara Perfil cónico 162.0 mm PEBD Amarillo

10233559

Rango de precios
40,8209 € - 38,7793 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 530.0 mm PEBD Amarillo

10233627

Rango de precios
60,6337 € - 57,5978 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 310.0 mm PEBD Amarillo

10239629

Rango de precios
29,2802 € - 27,8098 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 465.0 mm PEBD Amarillo

10233610

Rango de precios
57,2804 € - 54,4243 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 70.0 mm PEBD Amarillo

10275788

Rango de precios
0,7858 € - 0,5051 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 122.0 mm PEBD Amarillo

10275825

Rango de precios
1,4442 € - 0,9284 €

Niveles de existencias
1006 En stock
Atributos
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 408.0 mm PEBD Amarillo

10275894

Rango de precios
8,3189 € - 5,3479 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 270.0 mm PEBD Amarillo

10275870

Rango de precios
2,9986 € - 2,6987 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil cónico 285.0 mm PEBD Amarillo

10233580

Rango de precios
21,1456 € - 20,0878 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 245.0 mm PEBD Amarillo

10239612

Rango de precios
20,5321 € - 19,4954 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 215.0 mm PEBD Amarillo

10275863

Rango de precios
3,2728 € - 2,1039 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 163.0 mm PEBD Amarillo

10275849

Rango de precios
2,3632 € - 1,5192 €

Niveles de existencias
1130 En stock
Atributos
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile