Menu Search

Protectores de cara - Cilíndricos

En stock

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.‌No requiere fijaciones.Material duradero. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Fitting Shape d1 D H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Tipo Compra
5,5105 € - 5,7989 € 140 En stock
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
1,5431 € - 3,4107 € 970 En stock
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
6,9319 € - 7,3027 € 29 En stock
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
39,7065 € - 41,8077 € 50 En stock
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
66,435 € - 69,9267 € 122 En stock
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
52,9935 € - 55,7745 € 274 En stock
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,4918 € - 0,7651 € 3325 En stock
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
22,042 € - 23,2059 € 6 En stock
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
58,1847 € - 61,2438 € 94 En stock
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
5,2736 € - 5,5517 € 86 En stock
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
31,2605 € - 32,8982 € 1 En stock
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
56,0835 € - 59,0396 € 216 En stock
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
27,0787 € - 28,5104 € 8 En stock
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
41,6944 € - 43,8986 € 137 En stock
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
37,7598 € - 39,7477 € 39 En stock
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
0,6454 € - 1,004 € 3367 En stock
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
10275863 2,0486 € - 3,1868 € 628 En stock
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
1,4792 € - 2,3011 € 1430 En stock
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
0,904 € - 1,4062 € 1506 En stock
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
5,2073 € - 8,1002 € 192 En stock
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
  • de 2
Protector de Cara Perfil cónico 122.0 mm PEBD Amarillo

10233535

Rango de precios
5,7989 € - 5,5105 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil ahusado 103.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10073780

Rango de precios
3,4107 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Color
    Amarillo
Protector de Cara Perfil cónico 138.0 mm PEBD Amarillo

10233542

Rango de precios
7,3027 € - 6,9319 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 188.0 mm PEBD Amarillo

10233566

Rango de precios
41,8077 € - 39,7065 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 625.0 mm PEBD Amarillo

10233641

Rango de precios
69,9267 € - 66,435 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 465.0 mm PEBD Amarillo

10233610

Rango de precios
55,7745 € - 52,9935 €

Niveles de existencias
274 En stock
Atributos
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 70.0 mm PEBD Amarillo

10275788

Rango de precios
0,7651 € - 0,4918 €

Niveles de existencias
3325 En stock
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil cónico 345.0 mm PEBD Amarillo

10233597

Rango de precios
23,2059 € - 22,042 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 218.0 mm PEBD Amarillo

10233573

Rango de precios
61,2438 € - 58,1847 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 102.0 mm PEBD Amarillo

10233528

Rango de precios
5,5517 € - 5,2736 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 410.0 mm PEBD Amarillo

10233603

Rango de precios
32,8982 € - 31,2605 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 530.0 mm PEBD Amarillo

10233627

Rango de precios
59,0396 € - 56,0835 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 310.0 mm PEBD Amarillo

10239629

Rango de precios
28,5104 € - 27,0787 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 165.0 mm PEBD Amarillo

10239544

Rango de precios
43,8986 € - 41,6944 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 162.0 mm PEBD Amarillo

10233559

Rango de precios
39,7477 € - 37,7598 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 88.0 mm PEBD Amarillo

10275801

Rango de precios
1,004 € - 0,6454 €

Niveles de existencias
3367 En stock
Atributos
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 215.0 mm PEBD Amarillo

10275863

Rango de precios
3,1868 € - 2,0486 €

Niveles de existencias
628 En stock
Atributos
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 163.0 mm PEBD Amarillo

10275849

Rango de precios
2,3011 € - 1,4792 €

Niveles de existencias
1430 En stock
Atributos
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 122.0 mm PEBD Amarillo

10275825

Rango de precios
1,4062 € - 0,904 €

Niveles de existencias
1506 En stock
Atributos
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 408.0 mm PEBD Amarillo

10275894

Rango de precios
8,1002 € - 5,2073 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile