Menu Search

Protector de bridas 152.4 mm 11.000 in PE Negro

Este protector negro para toda la superficie tiene un soporte adhesivo que se puede despegar y pegar. La protección para toda la superficie cumple las especificaciones ANSI B16.5 y AMSE B16.47 con una clasificación de 150 libras. ‌El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos.
Referencia de Essentra:

10163566

Número de pieza del fabricante:

PG150-6A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 8,4685 €
25 - 124 6,0489 €
125 + 5,444 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

42,34 €

5 x 8,4685 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
OD 279.4 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) 152.4 mm
Índice de presión de clase 150
Referencia ANSI
Referencia ASME
Especificaciones ASME/ANSI B16.47
Especificaciones ASME/ANSI B16.5
Color Negro
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros