Menu Search

Protector de bordes de PVC

En stock

Protector de bordes de PVC con un resorte central de acero. ‌Suministrada en rollos de 20 metros. Provee protección a los bordes de acero. Los perfiles son flexibles y se aplican sencillamente con presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Adecuado para temperaturas de -25 C a 90 C.

Código De La Serie: SR5400

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura máxima de la plancha Color Anchura de la plancha general Anchura general Altura general Compra
275,8546 € - 290,3776 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
125,7733 € - 132,3962 € 1276 En stock
3.0 mm
Gris
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
34,9017 € - 38,7797 € 571 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
135,445 € - 142,5726 € 45 En stock
4.0 mm
Blanco
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
133,8794 € - 140,9143 € 56 En stock
3.0 mm
Blanco
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
10237458 108,1294 € - 113,8253 € 187 En stock
3.0 mm
Negro
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
127,4625 € - 134,1678 € 213 En stock
8.0 mm
Negro
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
70,4314 € - 74,1394 € 106 En stock
1.5 mm
Gris
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
157,8166 € - 166,1287 € 55 En stock
8.0 mm
Gris
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
135,445 € - 142,5726 € 70 En stock
4.0 mm
Gris
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
133,8794 € - 140,9143 € 217 En stock
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
275,8546 € - 290,3776 € 112 En stock
3.0 mm
Blanco
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
157,8166 € - 166,1287 € 117 En stock
8.0 mm
Blanco
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
109,4169 € - 115,1849 € 158 En stock
4.0 mm
Negro
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
153,4185 € - 161,4937 € 35 En stock
2.0 mm
Negro
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
10237595 189,9526 € - 199,9436 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Blanco
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
10237519 58,4319 € - 61,5013 € 105 En stock
1.5 mm
Negro
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
222,789 € - 234,531 € 216 En stock
3.0 mm
Negro
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
10237403 58,7821 € - 61,8824 € 513 En stock
2.0 mm
Negro
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
184,9159 € - 194,6494 € 16 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
  • de 2
Protector de bordes 21.5 mm 3.8 mm PVC Gris

10237618

Rango de precios
290,3776 € - 275,8546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    21.5 mm
  • Anchura general
    9.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 14.0 mm 5.5 mm PVC Gris

10237465

Rango de precios
132,3962 € - 125,7733 €

Niveles de existencias
1276 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.9 mm PVC Gris

10237410

Rango de precios
38,7797 € - 34,9017 €

Niveles de existencias
571 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Anchura general
    6.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.5 mm 4.0 mm PVC Blanco

10237502

Rango de precios
142,5726 € - 135,445 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    4.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 12.5 mm 3.4 mm PVC Blanco

10237441

Rango de precios
140,9143 € - 133,8794 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    12.5 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 14.0 mm 5.5 mm PVC Negro

10237458

Rango de precios
113,8253 € - 108,1294 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.3 mm 6.5 mm PVC Negro

10237540

Rango de precios
134,1678 € - 127,4625 €

Niveles de existencias
213 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    6.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    8.0 mm
  • Altura general
    16.3 mm
  • Anchura general
    11.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.0 mm PVC Gris

10237526

Rango de precios
74,1394 € - 70,4314 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.3 mm 6.5 mm PVC Gris

10237557

Rango de precios
166,1287 € - 157,8166 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    6.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    8.0 mm
  • Altura general
    16.3 mm
  • Anchura general
    11.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.5 mm 4.0 mm PVC Gris

10237496

Rango de precios
142,5726 € - 135,445 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    4.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 9.0 mm PVC Gris

10237434

Rango de precios
140,9143 € - 133,8794 €

Niveles de existencias
217 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    12.5 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 21.5 mm 3.8 mm PVC Blanco

10237625

Rango de precios
290,3776 € - 275,8546 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    21.5 mm
  • Anchura general
    9.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.3 mm 6.5 mm PVC Blanco

10237564

Rango de precios
166,1287 € - 157,8166 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    6.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    8.0 mm
  • Altura general
    16.3 mm
  • Anchura general
    11.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.5 mm 4.0 mm PVC Negro

10237489

Rango de precios
115,1849 € - 109,4169 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    4.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 10.0 mm 3.5 mm PVC Negro

10237571

Rango de precios
161,4937 € - 153,4185 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 10.0 mm 3.5 mm PVC Blanco

10237595

Rango de precios
199,9436 € - 189,9526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 8.0 mm 2.0 mm PVC Negro

10237519

Rango de precios
61,5013 € - 58,4319 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 21.5 mm 3.8 mm PVC Negro

10237601

Rango de precios
234,531 € - 222,789 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    21.5 mm
  • Anchura general
    9.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.9 mm PVC Negro

10237403

Rango de precios
61,8824 € - 58,7821 €

Niveles de existencias
513 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Anchura general
    6.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 10.0 mm 3.5 mm PVC Gris

10237588

Rango de precios
194,6494 € - 184,9159 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m