Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
1,0346 € - 1,0888 € 101 En stock
M12
Gris
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
10152072 1,1242 € - 1,1839 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Gris
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
10152058 1,0346 € - 1,0888 € 7378 En stock
M16
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
2,947 € - 3,1019 € 14262 En stock
M32
Gris
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
1,6846 € - 1,7731 € 160 En stock
PG11
Gris
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € 237 En stock
PG16
Negro
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 452 En stock
PG 29
Negro
28.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € 902 En stock
PG 42
Negro
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 3496 En stock
PG 7
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 14561 En stock
PG 11
Negro
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € 4000 En stock
PG16
Negro
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 4586 En stock
PG 13.5
Negro
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 648 En stock
PG 21
Negro
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
6,6917 € - 7,045 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 36
Negro
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
26.0 mm
4,2005 € - 4,4216 € 300 En stock
PG 48
Gris
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 11845 En stock
PG 9
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 176 En stock
PG 29
Negro
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € 100 En stock
PG 42
Negro
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
31.0 mm
10263754 1,154 € - 1,2137 € 488 En stock
PG 21
Negro
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 4056 En stock
PG 36
Negro
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
  • de 12
Prensaestopas;M12;Gris

10152034

Rango de precios
1,0888 € - 1,0346 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas M20 5.0 mm 13.0 mm PA Gris

10152072

Rango de precios
1,1839 € - 1,1242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 13.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas M16 3.0 mm 10.0 mm PA Gris

10152058

Rango de precios
1,0888 € - 1,0346 €

Niveles de existencias
7378 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas M32 12.0 mm 21.0 mm PA Gris

10152119

Rango de precios
3,1019 € - 2,947 €

Niveles de existencias
14262 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
Prensaestopas PG11 Gris

10152157

Rango de precios
1,7731 € - 1,6846 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
Prensaestopas PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Negro

10380871

Rango de precios
0,7605 € - 0,7229 €

Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 14.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Negro

10263778

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
452 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    28.0 - 25.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Negro

10263808

Rango de precios
4,0344 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
902 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    32.0 - 38.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Negro

10263686

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
3496 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Negro

10263723

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
14561 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Negro

10380888

Rango de precios
0,7605 € - 0,7229 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Negro

10263747

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
4586 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Negro

10263761

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
648 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Negro

10639825

Rango de precios
7,045 € - 6,6917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10380864

Rango de precios
4,4216 € - 4,2005 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    34.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10263709

Rango de precios
0,4051 € - 0,385 €

Niveles de existencias
11845 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Negro

10263785

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
176 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 42 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6/6 Negro

10380895

Rango de precios
4,0344 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.0 - 31.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Negro

10263754

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Negro

10263792

Rango de precios
3,4378 € - 3,2718 €

Niveles de existencias
4056 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790