Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2254 € - 3,3934 € | 2790 En stock |
PG 16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,1967 € - 3,3646 € | 71 En stock |
M20
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1899 € - 4,3994 € | 9 En stock |
PG 9
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0156 € - 3,1747 € | 1550 En stock |
PG 13
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,8532 € - 5,1071 € | 290 En stock |
PG21
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0567 € - 4,2777 € | 4157 En stock |
M16
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7538 € - 5,0076 € | 28 En stock |
PG16
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,5983 € - 4,8416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,3623 € - 7,76 € | 5 En stock |
M32
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,059 € - 4,2735 € | 1000 En stock |
M25
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,0567 € - 4,2777 € | 40 En stock |
PG11
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7943 € - 2,9402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2777 € - 4,5105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG7
|
Negro
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 28,3176 € - 29,7985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
Negro
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9067 € - 4,1123 € | 53 En stock |
M25
|
Negro
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,6263 € - 2,7655 € | 218 En stock |
PG 9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,3374 € - 4,5655 € | 225 En stock |
PG 21
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,6857 € - 2,819 € | 140 En stock |
PG 36
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2976 € - 0,3131 € | 3496 En stock |
PG 7
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 1550 En stock |
PG 11
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar