Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
0,9241 € - 0,9727 € 41 En stock
PG-11
Negro
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
2,3637 € - 2,4881 € 650 En stock
PG 13.5
Gris
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 248 En stock
PG-21
Negro
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,8068 € - 0,8511 € 400 En stock
PG-7
Gris
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
0,6721 € - 0,7074 € 2800 En stock
M12
Gris
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
0,8445 € - 0,8887 € 4038 En stock
M20
Negro
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
2,6857 € - 2,819 € 908 En stock
PG 36
Gris
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 1135 En stock
PG 7
Negro
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4997 € - 0,5261 € 2275 En stock
PG 11
Negro
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € 237 En stock
PG16
Negro
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 200 En stock
PG 42
Gris
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 21848 En stock
PG 9
Negro
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 4607 En stock
PG 13.5
Negro
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 3496 En stock
PG 7
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 14561 En stock
PG 11
Negro
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € 4000 En stock
PG16
Negro
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
4,2005 € - 4,4216 € 300 En stock
PG 48
Gris
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 11845 En stock
PG 9
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 5226 En stock
PG 21
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,6857 € - 2,819 € 140 En stock
PG 36
Gris
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
  • de 12
Prensaestopas PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10378182

Rango de precios
0,9727 € - 0,9241 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Gris

10545928

Rango de precios
2,4881 € - 2,3637 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    19.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Prensaestopas PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Negro

10378212

Rango de precios
1,8283 € - 1,7377 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Gris

10378274

Rango de precios
0,8511 € - 0,8068 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.6 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 12.0 mm 12.3 mm PA Gris

10378328

Rango de precios
0,7074 € - 0,6721 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 12.3 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    19.6 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 20.0 mm 20.3 mm PA Negro

10378243

Rango de precios
0,8887 € - 0,8445 €

Niveles de existencias
4038 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 20.3 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    28.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Gris

10263648

Rango de precios
2,819 € - 2,6857 €

Niveles de existencias
908 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Negro

10263679

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
1135 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Negro

10263716

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
2275 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Negro

10380871

Rango de precios
0,7605 € - 0,7229 €

Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 14.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Gris

10263662

Rango de precios
3,8356 € - 3,6367 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    32.0 - 38.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Negro

10263693

Rango de precios
0,4051 € - 0,385 €

Niveles de existencias
21848 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Negro

10263730

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
4607 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Negro

10263686

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
3496 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Negro

10263723

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
14561 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Negro

10380888

Rango de precios
0,7605 € - 0,7229 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10380864

Rango de precios
4,4216 € - 4,2005 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    34.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10263709

Rango de precios
0,4051 € - 0,385 €

Niveles de existencias
11845 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10263617

Rango de precios
0,9706 € - 0,9219 €

Niveles de existencias
5226 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Gris

10263655

Rango de precios
2,819 € - 2,6857 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790