10152294
CG-PG36-2
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 22,7386 € |
| 50 + | 21,5994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Gris |
|---|---|
| Forma del prensaestopas | Standard |
| Rango de diámetro del cable compatible | 22.0 - 32.0 mm |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.866 - 1.26 in |
| Longitud de rosca de montaje | 13.0 mm |
| Longitud de rosca de montaje | 0.512 in |
| Longitud general | 61.0 mm |
| Longitud general | 2.402 in |
| Anchura entre llaves | 53.0 mm |
| Anchura entre llaves | 2.087 in |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Medida de la rosca | PG36 |
| Material | PA |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar