Menu Search

Prensaestopas - Recto/Latón

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro máximo del cable compatible Compra
3,5175 € - 3,9083 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
8.0 mm
5,8084 € - 5,8084 € Solicite el plazo de entrega aquí
M25
14.0 mm
  • de 6
Prensaestopas EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latón Natural

10646816

Rango de precios
3,9083 € - 3,5175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón niquelado
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Prensaestopas EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latón Natural

10646847

Rango de precios
5,8084 € - 5,8084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón niquelado
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm