Menu Search

Prensaestopas - Recto/Latón

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro máximo del cable compatible Compra
4,2375 € - 9,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
21.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
10.0 mm
2,0077 € - 4,4364 € 395 En stock
M25
17.0 mm
2,0075 € - 2,1135 € 48 En stock
M25
17.0 mm
2,0075 € - 2,1135 € 1714 En stock
M25
17.0 mm
10,8507 € - 16,8787 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
18.0 mm
10,7685 € - 23,8113 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
32.0 mm
126,4295 € - 279,4628 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
28.0 mm
51,2688 € - 53,9662 € 61 En stock
M16
10.0 mm
5,8127 € - 9,0419 € 594 En stock
M20
12.0 mm
3,1804 € - 3,5338 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
6.5 mm
4,9411 € - 7,6862 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
6.5 mm
1,417 € - 1,4923 € 6100 En stock
PG 7
5.0 mm
5,8603 € - 12,9476 € 330 En stock
M32
20.0 mm
1,8342 € - 4,0577 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8
6.0 mm
44,703 € - 47,0577 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
7.0 mm
264,8333 € - 278,7752 € Solicite el plazo de entrega aquí
M63
48.0 mm
93,521 € - 206,7384 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
21.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € 80 En stock
M16
10.0 mm
1,008 € - 1,0611 € 40 En stock
M25
17.0 mm
  • de 6
Prensaestopas M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris oscuro

10207369

Rango de precios
9,37 € - 4,2375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas M16 5.0 mm 10.0 mm PA Negro

10207291

Rango de precios
2,8201 € - 1,2757 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Prensaestopas M25 11.0 mm 17.0 mm PA Gris oscuro

10207338

Rango de precios
4,4364 € - 2,0077 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas M25 11.0 mm 17.0 mm PA Negro

10207352

Rango de precios
2,1135 € - 2,0075 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas M25 11.0 mm 17.0 mm PA Gris Plateado

10207345

Rango de precios
2,1135 € - 2,0075 €

Niveles de existencias
1714 En stock
Atributos
  • Color
    Gris Plateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latón Natural

10237151

Rango de precios
16,8787 € - 10,8507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Longitud general
    42.0 mm
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Latón Natural

10267639

Rango de precios
23,8113 € - 10,7685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
Prensaestopas M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Rango de precios
279,4628 € - 126,4295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    16.0 - 28.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Rango de precios
53,9662 € - 51,2688 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.5 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
Prensaestopas EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latón Natural

10237137

Rango de precios
9,0419 € - 5,8127 €

Niveles de existencias
594 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    33.0 mm
Prensaestopas EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latón Natural

10543214

Rango de precios
3,5338 € - 3,1804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Prensaestopas EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latón Natural

10237168

Rango de precios
7,6862 € - 4,9411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Longitud general
    33.8 mm
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Latón Natural

10267387

Rango de precios
1,4923 € - 1,417 €

Niveles de existencias
6100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
Prensaestopas M32 13.0 mm 20.0 mm Latón Natural

10267622

Rango de precios
12,9476 € - 5,8603 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas 3/8 2.0 mm 6.0 mm Latón Natural

10267707

Rango de precios
4,0577 € - 1,8342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
Prensaestopas M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Rango de precios
47,0577 € - 44,703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
Prensaestopas M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304334

Rango de precios
278,7752 € - 264,8333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    34.0 - 48.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
Prensaestopas M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Rango de precios
206,7384 € - 93,521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris oscuro

10207277

Rango de precios
2,8201 € - 1,2757 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Prensaestopas M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR Negro

10152102

Rango de precios
1,0611 € - 1,008 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma del prensaestopas
    High Performing
  • Certificación
    VDE
  • Rango de diámetro del cable compatible
    8.0 - 17.0 mm