Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2421 € - 2,7459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9549 € - 4,3198 € | 395 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,1261 € - 9,1237 € | 25 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 49,921 € - 52,5475 € | 111 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 123,1056 € - 272,1157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 178,7874 € - 395,2316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 91,0623 € - 201,3032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 64,0969 € - 67,4763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,3173 € - 2,9128 € | 180 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,3173 € - 2,9128 € | 530 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,9547 € - 2,0579 € | 48 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,9547 € - 2,0579 € | 314 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,1267 € - 4,3441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 12,1849 € - 26,9345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 196,1078 € - 206,4284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,4572 € - 16,4903 € | 93 En stock |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 56,4656 € - 59,4464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 25,9663 € - 57,4019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 6,7465 € - 14,9247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10207253 | 83,5742 € - 184,7614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar