Menu Search

Prensaestopas - Recto/Latón

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro máximo del cable compatible Compra
6,9287 € - 15,3277 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
5.0 mm
7,6585 € - 16,9355 € 93 En stock
M16
7.5 mm
57,9902 € - 61,0515 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
33.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € 80 En stock
M16
10.0 mm
12,8931 € - 14,3256 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
25.0 mm
26,6674 € - 58,9518 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
20.5 mm
201,4028 € - 212,002 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
21.0 mm
12,5139 € - 27,6617 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
7.0 mm
59,7588 € - 62,8984 € 70 En stock
M25
17.0 mm
4,2382 € - 4,4614 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
21.0 mm
1,3529 € - 2,9914 € 180 En stock
M20
13.0 mm
2,0075 € - 2,1135 € 1714 En stock
M25
17.0 mm
1,3529 € - 2,9914 € 530 En stock
M20
13.0 mm
2,0075 € - 2,1135 € 48 En stock
M25
17.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
10.0 mm
4,2375 € - 9,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
21.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € 980 En stock
M16
10.0 mm
1,3529 € - 2,9914 € 90 En stock
M20
13.0 mm
4,2375 € - 9,37 € 25 En stock
M32
21.0 mm
2,0077 € - 4,4364 € 395 En stock
M25
17.0 mm
  • de 6
Prensaestopas M12 3.0 mm 5.0 mm Latón Natural

10207192

Rango de precios
15,3277 € - 6,9287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    High Performing
  • Longitud de rosca de montaje
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Prensaestopas M16 5.0 mm 7.5 mm Latón Natural

10207208

Rango de precios
16,9355 € - 7,6585 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    High Performing
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Prensaestopas M40 29.0 mm 33.0 mm Latón Natural

10207246

Rango de precios
61,0515 € - 57,9902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    High Performing
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
Prensaestopas M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris oscuro

10207277

Rango de precios
2,8201 € - 1,2757 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Prensaestopas EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latón Natural

10543221

Rango de precios
14,3256 € - 12,8931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Longitud general
    54.0 mm
Prensaestopas M32 Natural

10207239

Rango de precios
58,9518 € - 26,6674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    High Performing
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Latón Natural

10636152

Rango de precios
212,002 € - 201,4028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Latón Natural

10302866

Rango de precios
27,6617 € - 12,5139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
Prensaestopas EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Latón Natural

10302897

Rango de precios
62,8984 € - 59,7588 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 17.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
Prensaestopas M32 15.0 mm 21.0 mm PA Negro

10207383

Rango de precios
4,4614 € - 4,2382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas M20 8.0 mm 13.0 mm PA Gris oscuro

10207307

Rango de precios
2,9914 € - 1,3529 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    42.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Prensaestopas M25 11.0 mm 17.0 mm PA Gris Plateado

10207345

Rango de precios
2,1135 € - 2,0075 €

Niveles de existencias
1714 En stock
Atributos
  • Color
    Gris Plateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas M20 8.0 mm 13.0 mm PA Gris Plateado

10207314

Rango de precios
2,9914 € - 1,3529 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • Color
    Gris Plateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    42.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Prensaestopas M25 11.0 mm 17.0 mm PA Negro

10207352

Rango de precios
2,1135 € - 2,0075 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas M16 5.0 mm 10.0 mm PA Negro

10207291

Rango de precios
2,8201 € - 1,2757 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Prensaestopas M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris oscuro

10207369

Rango de precios
9,37 € - 4,2375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris Plateado

10207284

Rango de precios
2,8201 € - 1,2757 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Gris Plateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Prensaestopas M20 8.0 mm 13.0 mm PA Negro

10207321

Rango de precios
2,9914 € - 1,3529 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    42.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Prensaestopas M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris Plateado

10207376

Rango de precios
9,37 € - 4,2375 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Gris Plateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas M25 11.0 mm 17.0 mm PA Gris oscuro

10207338

Rango de precios
4,4364 € - 2,0077 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25