Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165,0924 € - 173,7823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 17,9828 € - 39,7631 € | 72 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10,7685 € - 23,8113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10,5252 € - 23,2612 € | 159 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 53,3348 € - 117,9035 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 18,8819 € - 41,7412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,5514 € - 5,6381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8342 € - 4,0577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,7925 € - 6,0908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,1817 € - 12,8227 € | 51 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 74,8802 € - 78,8258 € | 2 En stock |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 65,8275 € - 69,2981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 183,6147 € - 405,9029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7136 € - 3,789 € | 5300 En stock |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,4287 € - 5,3694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1826 € - 2,6149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,5479 € - 7,8468 € | 14 En stock |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,4772 € - 25,3557 € | 10 En stock |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 10267530 | 1,0352 € - 2,2861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 3,1804 € - 3,5338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar