Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,8931 € - 14,3256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10207260 | 111,8528 € - 247,2737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 10,8507 € - 16,8787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,8127 € - 9,0419 € | 594 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1804 € - 3,5338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,9411 € - 7,6862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,5084 € - 11,6798 € | 350 En stock |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2757 € - 2,8201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2375 € - 9,37 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,0077 € - 4,4364 € | 395 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,2375 € - 9,37 € | 25 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2757 € - 2,8201 € | 980 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3529 € - 2,9914 € | 530 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,2382 € - 4,4614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,3529 € - 2,9914 € | 180 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0075 € - 2,1135 € | 1714 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,0075 € - 2,1135 € | 48 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3529 € - 2,9914 € | 90 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,2757 € - 2,8201 € | 80 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,3943 € - 9,9468 € | 425 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar