Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10152324 | 0,8212 € - 0,8644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 1,2325 € - 1,2966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9785 € - 2,0826 € | 76 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,478 € - 1,5558 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9175 € - 0,9662 € | 136 En stock |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,6387 € - 10,1475 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,008 € - 1,0611 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,417 € - 1,4923 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6215 € - 3,8115 € | 50 En stock |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9074 € - 0,9561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,692 € - 0,7285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10152140 | 7,5834 € - 7,9811 € | 10 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 65,8275 € - 69,2981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,8342 € - 4,0577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,5252 € - 23,2612 € | 159 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4174 € - 3,1332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,708 € - 5,9872 € | 20 En stock |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,3077 € - 2,4291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 183,6147 € - 405,9029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2404 € - 4,9526 € | 525 En stock |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar