Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,5668 € - 27,7781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,6585 € - 16,9355 € | 93 En stock |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 57,9902 € - 61,0515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 144,4735 € - 152,0771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,0069 € - 22,1188 € | 47 En stock |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 26,6674 € - 58,9518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 12,5139 € - 27,6617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 201,4028 € - 212,002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10207253 | 85,8307 € - 189,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
| 4,2382 € - 4,4614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2757 € - 2,8201 € | 80 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,8931 € - 14,3256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3943 € - 9,9468 € | 425 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,6457 € - 30,1476 € | 25 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 15,444 € - 34,125 € | 150 En stock |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 10207260 | 111,8528 € - 247,2737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 1,3529 € - 2,9914 € | 530 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0075 € - 2,1135 € | 48 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3529 € - 2,9914 € | 180 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0075 € - 2,1135 € | 1714 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar