Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6171 € - 3,5741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6686 € - 3,6894 € | 5300 En stock |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1515 € - 2,5461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,13 € - 4,705 € | 6700 En stock |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3648 € - 5,2282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,1794 € - 3,3475 € | 4100 En stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1815 € - 4,8224 € | 525 En stock |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,2109 € - 13,7402 € | 2800 En stock |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10267530 | 1,008 € - 2,226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 13,4312 € - 29,6846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,4546 € - 7,6405 € | 14 En stock |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,1755 € - 24,6891 € | 10 En stock |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,6368 € - 5,8298 € | 20 En stock |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,247 € - 2,3652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7062 € - 12,6072 € | 330 En stock |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,6063 € - 30,0657 € | 720 En stock |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 1,5491 € - 3,4278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10267608 | 3,4031 € - 7,5231 € | 27 En stock |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 1,3797 € - 1,4531 € | 6100 En stock |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2474 € - 2,3657 € | 17 En stock |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar