Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,6557 € - 5,6557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,425 € - 3,8056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,5521 € - 8,3912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,5301 € - 11,7001 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7608 € - 4,1787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,6599 € - 8,8042 € | 594 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,8614 € - 12,4856 € | 51 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 72,9116 € - 76,7535 € | 2 En stock |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4843 € - 5,4899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 51,9326 € - 114,8038 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 64,0969 € - 67,4763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,6402 € - 5,9307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,3855 € - 40,6438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 178,7874 € - 395,2316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,1261 € - 9,1237 € | 25 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,1267 € - 4,3441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,3173 € - 2,9128 € | 180 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,9547 € - 2,0579 € | 314 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,7062 € - 12,6072 € | 330 En stock |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,5843 € - 58,7615 € | 33 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar