Menu Search

Prensaestopas - Recto/Latón

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro máximo del cable compatible Compra
1,6171 € - 3,5741 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 9
8.0 mm
1,6686 € - 3,6894 € 5300 En stock
PG 9
6.0 mm
1,1515 € - 2,5461 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 7
6.5 mm
2,13 € - 4,705 € 6700 En stock
PG 11
10.0 mm
2,3648 € - 5,2282 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 13.5
9.0 mm
3,1794 € - 3,3475 € 4100 En stock
PG 21
18.0 mm
2,1815 € - 4,8224 € 525 En stock
PG 13.5
12.0 mm
6,2109 € - 13,7402 € 2800 En stock
PG 29
25.0 mm
10267530 1,008 € - 2,226 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
6.5 mm
13,4312 € - 29,6846 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 42
38.0 mm
3,4546 € - 7,6405 € 14 En stock
PG 21
16.0 mm
11,1755 € - 24,6891 € 10 En stock
PG 36
26.0 mm
2,6368 € - 5,8298 € 20 En stock
PG11
7.0 mm
2,247 € - 2,3652 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG16
12.0 mm
5,7062 € - 12,6072 € 330 En stock
M32
20.0 mm
13,6063 € - 30,0657 € 720 En stock
M50
31.0 mm
1,5491 € - 3,4278 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
6.0 mm
10267608 3,4031 € - 7,5231 € 27 En stock
M25
16.0 mm
1,3797 € - 1,4531 € 6100 En stock
PG 7
5.0 mm
2,2474 € - 2,3657 € 17 En stock
M20
9.0 mm
  • de 6
Prensaestopas PG 9 4.0 mm 8.0 mm Latón Natural

10267394

Rango de precios
3,5741 € - 1,6171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
Prensaestopas PG 9 2.0 mm 6.0 mm Latón Natural

10267400

Rango de precios
3,6894 € - 1,6686 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
Prensaestopas PG 7 Natural

10267370

Rango de precios
2,5461 € - 1,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
Prensaestopas PG 11 5.0 mm 10.0 mm Latón Natural

10267417

Rango de precios
4,705 € - 2,13 €

Niveles de existencias
6700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
Prensaestopas PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Latón Natural

10267431

Rango de precios
5,2282 € - 2,3648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    6.5 mm
Prensaestopas PG 21 13.0 mm 18.0 mm Latón Natural

10267462

Rango de precios
3,3475 € - 3,1794 €

Niveles de existencias
4100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
Prensaestopas PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Latón Natural

10267424

Rango de precios
4,8224 € - 2,1815 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    6.5 mm
Prensaestopas PG 29 18.0 mm 25.0 mm Latón Natural

10267486

Rango de precios
13,7402 € - 6,2109 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas M12 Natural

10267530

Rango de precios
2,226 € - 1,008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Longitud de rosca de montaje
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12
Prensaestopas PG 42 32.0 mm 38.0 mm Latón Natural

10267516

Rango de precios
29,6846 € - 13,4312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    32.0 - 38.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
Prensaestopas PG 21 9.0 mm 16.0 mm Latón Natural

10267479

Rango de precios
7,6405 € - 3,4546 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
Prensaestopas PG 36 20.0 mm 26.0 mm Latón Natural

10267509

Rango de precios
24,6891 € - 11,1755 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas PG11 3.0 mm 7.0 mm Latón Natural

10386293

Rango de precios
5,8298 € - 2,6368 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
Prensaestopas PG16 7.0 mm 12.0 mm Latón Natural

10267455

Rango de precios
2,3652 € - 2,247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Longitud de rosca de montaje
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    PG16
Prensaestopas M32 13.0 mm 20.0 mm Latón Natural

10267622

Rango de precios
12,6072 € - 5,7062 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas M50 25.0 mm 31.0 mm Latón Natural

10267660

Rango de precios
30,0657 € - 13,6063 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.0 - 31.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
Prensaestopas M16 2.0 mm 6.0 mm Latón Natural

10267561

Rango de precios
3,4278 € - 1,5491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
Prensaestopas M25 9.0 mm 16.0 mm Latón Natural

10267608

Rango de precios
7,5231 € - 3,4031 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Latón Natural

10267387

Rango de precios
1,4531 € - 1,3797 €

Niveles de existencias
6100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
Prensaestopas M20 5.0 mm 9.0 mm Latón Natural

10267585

Rango de precios
2,3657 € - 2,2474 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    6.5 mm