Menu Search

Precintos para medidores y uso general - AnchorLock/ClickLock/CrimpLock/TwistLock

En stock

Los precintos para contadores y servicios públicos proporcionan pruebas de manipulación para contadores y objetos que requieren precintos de alambre fino, incluidos los contadores de agua y electricidad. El alambre se encaja a través de pequeñas aberturas y se tira de él para fijarlo en su sitio. Los tipos incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino.El fino alambre de metal puede pasarse por aperturas pequeñas o difíciles.Ideales para contadores de agua y eléctricos, cajas de unión y otras cajas de seguridad. Material: PC, ABS, Policarbonato, Acero Color: Azul, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Blanco, Natural Código De La Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Mecanismo de cierre Material del cuerpo Tipo Compra
0,2504 € - 0,2504 € 1000 En stock
Rojo
Contera de poliestireno de alto impacto con 3 sets de flechas
PC
AnchorLock
0,5669 € - 0,5669 € 55 En stock
Azul
Asa giratoria en una dirección
PC
Cierre de bloqueo
0,2651 € - 0,2651 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
Contera de policarbonato con dos sets de flechas
PC
ClickLock
0,5669 € - 0,5669 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
Asa giratoria en una dirección
PC
Cierre de bloqueo
0,1129 € - 0,1129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
Cuerpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
20122294 0,1129 € - 0,1129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Naranja
Cuerpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,2651 € - 0,2651 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
Contera de policarbonato con dos sets de flechas
PC
ClickLock
0,1129 € - 0,1129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
Cuerpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,1129 € - 0,1129 € 5627 En stock
Rojo
Cuerpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
51,7214 € - 54,4458 € 1 En stock
Natural
Alicates de sellado
Acero
CrimpLock
0,5669 € - 0,5669 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
Asa giratoria en una dirección
PC
Cierre de bloqueo
0,2876 € - 0,2876 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
Cuerpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,0384 € - 0,0384 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
Cuerpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,0384 € - 0,0384 € Solicite el plazo de entrega aquí
Naranja
Cuerpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,0362 € - 0,0362 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
Cuerpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,0362 € - 0,0362 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
Cuerpo de resina ABS
ABS
MeterLock
0,2504 € - 0,2504 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
Contera de poliestireno de alto impacto con 3 sets de flechas
PC
AnchorLock
0,2651 € - 0,2651 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
Contera de policarbonato con dos sets de flechas
PC
ClickLock
20083281 0,1129 € - 0,1129 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Cuerpo de resina ABS
ABS Resin
CrimpLock
0,2504 € - 0,2504 € Solicite el plazo de entrega aquí
Naranja
Contera de poliestireno de alto impacto con 3 sets de flechas
PC
AnchorLock
  • de 2
AnchorLock 6.0 mm (G) 24.0 mm (L) PC Rojo

20122201

Rango de precios
0,2504 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
TwistLock 1.5 mm (G) 15.0 mm (L) PC Azul

20123079

Rango de precios
0,5669 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
ClickLock 6.5 mm (G) 20.0 mm (L) Policarbonato Verde

20122263

Rango de precios
0,2651 € - 0,2651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material del cuerpo
    PC
TwistLock 1.5 mm (G) 15.0 mm (L) PC Rojo

20123055

Rango de precios
0,5669 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Amarillo

20122270

Rango de precios
0,1129 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Naranja

20122294

Rango de precios
0,1129 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (G) 20.0 mm (L) Policarbonato Rojo

20122256

Rango de precios
0,2651 € - 0,2651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material del cuerpo
    PC
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Azul

20122287

Rango de precios
0,1129 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Rojo

20083274

Rango de precios
0,1129 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
5627 En stock
Atributos
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) Acero Natural

10650165

Rango de precios
54,4458 € - 51,7214 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (G) 15.0 mm (L) PC Amarillo

20123062

Rango de precios
0,5669 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
MeterLock 2.0 mm (L) (A) (G) ABS Amarillo

20086756

Rango de precios
0,2876 € - 0,2876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
MeterLock 5.0 mm (G) 10.0 mm (L) ABS Rojo

20086794

Rango de precios
0,0384 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (G) 10.0 mm (L) ABS Naranja

20086787

Rango de precios
0,0384 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (G) 10.0 mm (L) ABS Azul

20086763

Rango de precios
0,0362 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (G) 10.0 mm (L) ABS Verde

20086770

Rango de precios
0,0362 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (G) 24.0 mm (L) PC Verde

20082727

Rango de precios
0,2504 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
ClickLock 6.5 mm (G) 20.0 mm (L) Policarbonato Amarillo

20083236

Rango de precios
0,2651 € - 0,2651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Material del cuerpo
    PC
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Blanco

20083281

Rango de precios
0,1129 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (G) 24.0 mm (L) PC Naranja

20082734

Rango de precios
0,2504 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm