Menu Search

Precintos para huecos estrechos 28.0 mm 15.0 mm Naranja PP

Los precintos estrechos están diseñados para asegurar carritos de bar para aviones, casetes de cajero automático y otros carros. Se aplican fácilmente a mano. Diseño íntegramente de plástico.
Referencia de Essentra:

20087302

Número de pieza del fabricante:

1222233

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,2271 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

227,10 €

1000 x 0,2271 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 43.4 mm
B 28.0 mm
C 15.0 mm
D 7.8 mm
F 27.4 mm
f2 21.9 mm
Tipo Precintos para aplicaciones especiales
Color Naranja
Material del cuerpo PP
 Material del precinto  de bloqueo Acetato
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros