Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20087319
1222229
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,2271 € |
| A | 1.709 in |
|---|---|
| A | 43.4 mm |
| B | 1.102 in |
| B | 28.0 mm |
| C | 0.591 in |
| C | 15.0 mm |
| D | 0.307 in |
| D | 7.8 mm |
| F | 27.4 mm |
| F | 1.079 in |
| f2 | 21.9 mm |
| f2 | 0.862 in |
| Tipo | Precintos para aplicaciones especiales |
| Color | Rojo |
| Material del cuerpo | PP |
| Material del precinto de bloqueo | Acetato |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar