20085339
1222418
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 + | 4,7989 € |
| A | 2.677 in |
|---|---|
| A | 68.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| C | 1.693 in |
| C | 43.0 mm |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.272 in |
| E | 6.9 mm |
| Color | Blanco |
| Material del cuerpo | PP |
| Tipo | 3 |
| Tipo | RFID |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar