20085261
1222416
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 + | 0,3383 € |
| A | 62.0 mm |
|---|---|
| A | 2.441 in |
| B | 39.5 mm |
| B | 1.555 in |
| C | 21.0 mm |
| C | 0.827 in |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.157 in |
| E | 4.0 mm |
| Color | Azul |
| Material del cuerpo | PP |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar