Menu Search

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Verde

Los precintos de candado son de coste bajo y una alternativa de un solo uso a los candados convencionales. Cumplen los requisitos de aduanas del Reino Unido. Están fabricados con material antimanipulación. Pueden usarse para asegurar productos durante el transporte.
Referencia de Essentra:

20086930

Número de pieza del fabricante:

1222414

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 + 0,8439 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

168,78 €

200 x 0,8439 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Color Verde
Material del cuerpo SAN
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros