Menu Search

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Rojo

Los precintos de candado son de coste bajo y una alternativa de un solo uso a los candados convencionales. Cumplen los requisitos de aduanas del Reino Unido. Están fabricados con material antimanipulación. Pueden usarse para asegurar productos durante el transporte.
Referencia de Essentra:

20086947

Número de pieza del fabricante:

1222412

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,7397 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

739,70 €

1000 x 0,7397 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Color Rojo
Material del cuerpo SAN
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros